??
CAD Model seçimi
K0165.3140X14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0165 - Handwheels disc without grip
Bill of material
K0165.3140X14
BESTKIPP
Order No.
K0165.3140X14
FORM
Form
E
AUSF
version
reamed hole
MATERIAL
Component
Stainless steel
GR
size
3.0
D1
diameter
140.0 mm
D2
borehole
14 H7 mm
D3
diameter
30.0 mm
D4
diameter
25.0 mm
D6
distance
110.0 mm
D8
diameter
39.0 mm
H
borehole depth
0.0 mm
H2
distance
8.0 mm
L1
Length
38.5 mm
L2
width
27.0 mm
L3
width
52.0 mm
GEW
Approx. weight
0.5219 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070466
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions